Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който използва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума и плъзгащ лагер за надеждна работа. С диаметър от 100 mm и обща височина от 135 mm, колелото предлага динамична товароносимост от 80 kg при скорост до 3 km/h и статична товароносимост от 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2477YGO100P50
EAN
4031582343397
Номер на материал S4
990034886
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
135 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.77 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51.5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46.5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61.5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
60 mm
Интерференция при завъртане
262 mm
Изместване
43.5 mm
Радиус на завъртане
131 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата
Термопластичен каучук, електропроводим
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (подобен RAL7001)
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
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Agila
2471YGO100P50

Agila е завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полипропилен, електропроводим и протектор от термопластичен каучук, електропроводим, монтирани върху плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 135 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Варианти
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксиран Колело 100 mm
Agila
2478YGO100P50

Agila е фиксиран колело, предназначено за професионални и индустриални приложения, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, средно качество, което осигурява надеждност и дълготрайност при експлоатация в различни среди. Колелото разполага с диаметър 100 мм и е оснащено с плъзгащ лагер, който гарантира гладко и безшумно движение. Протектора е от термопластичен каучук с електропроводими свойства, а тялото на колелото е от полипропилен, също електропроводимо, което го прави подходящо за среди, където е необходимо разсейване на статичното електричество. Общата височина на продукта е 135 мм, което позволява лесна интеграция в различни системи и конструкции. Статичната носеща способност е 160 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост 3 км/ч е 80 килограма. Agila е идеален избор за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи, където се изискват надеждност, безопасност и електростатична защита.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Agila
2470YGO100P50

Въртящото се колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден клас с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от електропроводим полипропилен и гума от електропроводим термопластичен каучук, монтирани на плъзгащ лагер. Общата височина на конструкцията е 135 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg