Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Agila
Номер на поръчка:
990006706
EAN:
4031582343236
Номер на продукта:
2477XSP100P30-11
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Въртящо се колело с пълно заключване Agila е предназначено за професионална и битова употреба. Фитингът е тип отвор за болт и по...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се колело с пълно заключване Agila е предназначено за професионална и битова употреба. Фитингът е тип отвор за болт и позволява монтаж със стандартни винтове с всяка дължина. Корпусът се осигурява чрез две състезания с топка, а стойката е изработена от стоманен лист, среден. Колелото е с диаметър 100 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява плавен ход. Протекторът е от полиуретан, електропроводим, а тялото на колелото е от полиамид, електропроводим. Общата височина на колелото е 135 mm. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и за магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки