Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Agila
Номер на поръчка:
990006651
EAN:
4031582342437
Номер на продукта:
2477DYK100R47-21,5/24
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Въртящ се колело с пълно заключване Agila е проектирано за професионално използване и комбинира висока товароносимост с надеждна...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящ се колело с пълно заключване Agila е проектирано за професионално използване и комбинира висока товароносимост с надеждна конструкция. Фитингът е синтетичен разширител, квадратен, като при поръчка е необходимо да се посочи нужният вътрешен диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стомана от лист, средна, а свързващият елемент включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с конусен сачмен лагер, който намалява триенето и подобрява подвижността. Протекторът е от плътна гума черен цвят, електропроводима, което позволява отвеждане на статично електричество. Общата височина на колелото е 138 mm. Статичното натоварване е до 160 kg, а динамичното натоварване е до 80 kg при скорост 3 km/h. Продуктът е предназначен за болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки