Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Agila
EAN:
4031582342284
Номер на продукта:
2477DYK100R07-Ø27-30
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila е вътрешно нестандартно изделие от тип Въртящ се Колело с Пълно заключване, предназначено за монтаж към технологично обору...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Agila е вътрешно нестандартно изделие от тип Въртящ се Колело с Пълно заключване, предназначено за монтаж към технологично оборудване и транспортни средства с ниски натоварвания. Фитингът представлява Синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчка е необходимо да се посочи необходимият вътрешен диаметър на епруветката, който трябва да съответства на диаметъра на фиксиращия елемент. Корпусът се състои от две съсетезани с топка (Две съсетезани с топка) и е изработен от Стоманен лист, среден, което осигурява добра механична якост и устойчивост при експлоатация. Колелото е с диаметър 100 mm и е оборудвано с Конусен сачмен лагер, осигуряващ плавно и тихо въртене. Протекторът (бандажът) е изработен от Плътна гума черен, електропроводим материал, който отвежда статичното електричество и предпазва подовата настилка от повреди. Общата височина на изделието е 138 mm. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h. Препоръчително е изделието да се използва в съответствие с посочените граници, включително при монтаж в болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки