Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Agila
EAN:
4031582342215
Номер на продукта:
2477DYK100R07-Ø24-27
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila е вътрешно зададен колелен модул от тип Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначен за монтаж върху мебели, колички...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Agila е вътрешно зададен колелен модул от тип Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначен за монтаж върху мебели, колички и технически конструкции, изискващи маневреност и надеждно фиксиране в зададена позиция. Фитингът представлява Синтетичен разширител, кръгъл, който осигурява стабилно съединение с опорната повърхност. Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате, за да се гарантира точното съответствие на фитинга с монтажната част. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, който осигурява необходима механична якост при запазване на ниско собствено тегло. Двете състезания с топка на корпуса, известни като двойна съсъединителна система със стоманена опора, позволяват свободно въртене на колелото на 360 градуса. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с конусен сачменен лагер, който намалява триенето и удължава експлоатационния живот. Протекторът е от плътна гума черен цвят, електропроводима, което предотвратява натрупването на статично електричество. Общата височина на модула е 138 mm. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки