Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Agila
EAN:
4031582342123
Номер на продукта:
2477DYK100R07-Ø21,5-24
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Агила е въртящо се колело с пълно заклюлчване, предназначено за индустриални и търговски приложения, като в текста по-долу е изп...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Агила е въртящо се колело с пълно заклюлчване, предназначено за индустриални и търговски приложения, като в текста по-долу е използвано точното наименование на типа: Въртящо се Колело с Пълно заключване. Фитингът представлява синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчка е необходимо да се посочи необходимият вътрешен диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и е оборудван с две сътезани с топка, което осигурява стабилно и плавно въртене на колелото. Колелото има диаметър 100 mm и плътна гума черен цвят, електропроводима, с каленина, която предотвратява натрупването на статично електричество. Лагерът на колелото е конусен сачменен лагер, което осигурява висока издръжливост при натоварване. Общата височина на колелото е 138 mm. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за болнични легла за грижа, количка за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи количка и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки