Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Agila
Номер на поръчка:
990006520
EAN:
4031582341737
Номер на продукта:
2477DYK100P30-11
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Продуктът Agila представлява въртящо се колело с пълно заключване. Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякак...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Продуктът Agila представлява въртящо се колело с пълно заключване. Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина, като типът закрепване е отвор за болт. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва две състезания с топка, които осигуряват въртенето на колелото около вертикалната ос. Колелото е с конусен сачмен лагер, а бандажът е от плътна гума черен цвят, електропроводима. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина е 135 mm. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h. Колелото е предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки