Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Kappa load е завъртане на колело със закључување по пососка, което представлява специализирано решение за приложения, изискващи висока надеждност и товароносимост. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна и сигурна фиксация на конструкцията. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко, и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, което позволява плавно въртене и разпределение на натоварванията. Колелото има диаметър от 300 mm и е конструирано с прецизен сачмен лагер, осигуряващ оптимална производителност. Гумата е изработена от полиуретан, преспован, което гарантира дълготрайност и устойчивост на износване. Общата височина на устройството е 355 mm, което позволява лесна интеграция в различни системи. Статичната товароносимост достига 2400 kg, докато динамичната товароносимост е 1200 kg при скорост 6 km/h или 1440 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за разнообразни индустриални приложения. Продуктът е предназначен за авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
9651FTP300P63 CL67
EAN
4031582314540
Номер на материал S4
990830294
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Обща ширина
110 mm
Товароносимост при 4 км/ч
1440 kg
Товароносимост при 6 км/ч
1200 kg
Статичен Товароносимост
2400 kg
Обща височина
355 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
15.08 kg
Име на продукта
Kappa load
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Чугун или ковано желязо, тежко
Въртящ се лагер
Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга
Диаметър на купол
111 mm
Интерференция при завъртане
445 mm
Изместване
70 mm
Радиус на завъртане
222.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Чугун
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
300 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)
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
Силна конструкция
Корпус от здрава стомана за висока товароносимост
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
Въртящ се Колело 300 mm
Въртящ се Колело 300 mm
Kappa load
9650FTP300P63 CL67

Kappa load е въртящо се колело, предназначено за професионални индустриални приложения, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко, и е оснащен с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, което осигурява надеждна и плавна работа при различни условия на експлоатация. Колелото има диаметър 300 mm и е конструирано с тяло от чугун, покрито с прессовано полиуретан протектор, който обезпечава отлично сцепление и издържливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, гарантиращ гладко въртене и минимално триене. Общата височина на продукта е 355 mm, което позволява лесна интеграция в различни системи и конфигурации. Статичната носеща способност на Kappa load е 2400 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 1200 kg при 6 km/h и 1440 kg при 4 km/h. Този продукт е идеален за авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 300 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 300 mm
Kappa load
9652FTP300P63 CL67

Kappa load е вращящо се колело с пълно заключване горен край на колелото, предназначено за тежки индустриални приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като тип крепежен елемент, която осигурява надежда фиксация към различни конструкции и платформи. Корпусът е изработен от чугун иликовано желязо, тежко, и е оснащен с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, което гарантира плавно и стабилно въртене при всички условия на експлоатация. Колелото има диаметър 300 mm и е снабдено с прецизен сачмен лагер, който осигурява висока точност и дълготрайност. Протектора е изработена от полиуретан, преспован, което обеспечава отлична устойчивост на износване и химични въздействия, а тялото на колелото е от чугун за максимална здравина. Общата височина на продукта е 355 mm, което позволява лесна интеграция в различни системи за транспортиране и манипулиране. Статичната товароносимост на колелото достига 2400 kg, докато динамичната товароносимост е 1200 kg при скорост 6 km/h или 1440 kg при скорост 4 km/h, което го прави идеален избор за авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg