Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Zeta е завъртане на колело със закрепване по посока на посоката на носене, тип "Завъртане на Колело с Закрепване по Посока на Посоката"? Това не е точно, затова ще използваме етикета от данните: продуктът Zeta е от тип „Завъртане на Колело с Закрепване по Посока на Посоката“. Следва описание на компонентите.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
4681ITP250P63 soft cv lever-XL
EAN
4031582400519
Номер на материал S4
990860946
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
800 kg
Товароносимост при 6 км/ч
640 kg
Статичен Товароносимост
1600 kg
Обща височина
290 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
4.7 kg
Име на продукта
Zeta
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Стоманен лист, много тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
360 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
180 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
250 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Пътно сиво A (RAL7042)
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
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
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
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери
Ергономичен педал
Лесно достъпен и удължен XL педал за ръчна насочваща блокировка
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

Колелото Novatech е професионално колело за касторни системи, проектирано с алуминиева конструкция и полиуретанов протектор с ширина 55 mm, което осигурява надеждна производителност в различни приложения. Колелото разполага с диаметър 250 mm и дължина на главината 60 mm, с отвор за ос с диаметър 25 mm, позволяващ лесна интеграция в стандартни касторни монтажи. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко въртене и дълготрайност. Статичната носеща способност на колелото е 2000 kg, докато динамичната носеща способност достига 800 kg при скорост 6 km/h или 1000 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за тежки индустриални товари и мобилни приложения с различни изисквания за производителност.

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
Аксесоар
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Аксесоарът Puretech е специализиран компонент, предназначен за употреба с колелца, с тегло 0,27 kg. Този аксесоар е разработен с висока техническа точност, за да осигури надеждна функционалност и дълготрайност при различни условия на експлоатация. Конструкцията му позволява лесна интеграция с стандартни системи за колелца, като гарантира стабилност и оптимална производителност. Подходящ е за инженерни приложения, където се изискват висока качество и надежност на компонентите.