Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Zeta е завъртане на колело с закрепване по посока на пососка... Let me write it properly: Zeta е завъртане на колело със закрепване по посока на пососка — not correct. Correct type label: "Завъртане на Колело със Закрепване по Пососка" is the given label ("по посока на поespecially"). I'll use the label as provided: "Завъртане на Колело с Закрепване по посока на посоката". Hmm, the label is "Завъртане на Колело с Закрепване по посока на поса..." Let me decode precisely: "\u0417\u0430\u0432\u044a\u0440\u0442\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u041a\u043e\u043b\u0435\u043b\u043e \u0441 \u0417\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043f\u043e \u043f\u043e\u0441\u043e\u0441\u043a\u0430" = "Завъртане на Колело с Заключване по пососка". So the type is "Завъртане на Колело с Заключване по посока" (swivel caster with lock by direction). Final text: Zeta е завъртане на колело с Заключване по пососка (Завъртане на Колело с Заключване по пососка), предназначено за промишлено и транспортно оборудване. Вилката е правоъгълна плака (Правоъгълна плака), която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от многоработен алуминий (Алуминий) и е оборудван с два въртящи се лагера: Две съсетезани с топка, Закалено или Неръждаемост, като материалът на корпуса е Стоманен лист, много тежък. Колелото е с диаметър 250 mm и е с гумена грайфер: Еластична гума, без маркировка, вулканизирана, с Прецизен сачмен лагер.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
4681IFP250P63 lever-XL
EAN
4031582399875
Номер на материал S4
990860948
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
500 kg
Товароносимост при 6 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Обща височина
290 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
4.89 kg
Име на продукта
Zeta
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Стоманен лист, много тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
230 mm
Изместване
55 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
67 Бръснач А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
250 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сиво/немаркирано
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
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери
Ергономичен педал
Лесно достъпен и удължен XL педал за ръчна насочваща блокировка
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Колелото Elastech е професионално колело за касторни системи, изработено от алуминиев корпус с еластична гума, черна, вулканизирана протектор. Колелото разполага с диаметър 250 mm и ширина на протектора 50 mm, като дължината на главината е 60 mm с отвор за ос с диаметър 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Статичната носеща способност на колелото е 1000 kg, докато динамичната носеща способност достига 400 kg при скорост 6 km/h или 500 kg при скорост 4 km/h, което го прави идеално решение за различни индустриални приложения с различни изисквания за мобилност и натоварване.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Аксесоар
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Аксесоарът Puretech е специализиран компонент, предназначен за употреба с колелца, с тегло 0,27 kg. Този аксесоар е разработен с висока техническа точност, за да осигури надеждна функционалност и дълготрайност при различни условия на експлоатация. Конструкцията му позволява лесна интеграция с стандартни системи за колелца, като гарантира стабилност и оптимална производителност. Подходящ е за инженерни приложения, където се изискват висока качество и надежност на компонентите.