Завъртане на Колело с Заключване по пососка 250 mm
Zeta
Номер на поръчка:
990860949
EAN:
4031582399516
Номер на продукта:
4681IEP250P63 lever-XL
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Завъртане на колело със заключване по посока Zeta е колелен модул, предназначен за промишлено и транспортно оборудване. Закрепва...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Завъртане на колело със заключване по посока Zeta е колелен модул, предназначен за промишлено и транспортно оборудване. Закрепването се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна връзка с конструкцията. Корпусът е изработен от много тежък стоманен лист, а завъртането се осигурява от две състезания с топка, закалени или неръждаеми. Колелото е с диаметър 250 mm и прецизен сачмен лагер, който осигурява плавен ход. Протекторът е от черна, вулканизирана еластична гума, а основата на колелото е от алуминий. Общата височина на модула е 290 mm. Статичният товар е до 1000 kg, а динамичният товар е 400 kg при скорост 6 km/h и 500 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване. Модулът е подходящ за работа при изисквания за висока надеждност.
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
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери
Ергономичен педал
Лесно достъпен и удължен XL педал за ръчна насочваща блокировка