Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea
EAN:
4031582378948
Номер на продукта:
5071PJP125P30-10
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea е завъртане на колело с заключване по пососка, предназначено за професионални приложения в болнични легла за грижа, количк...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Galea е завъртане на колело с заключване по пососка, предназначено за професионални приложения в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня. Фитингът е изпълнен като отвор за болт, осигуряващ надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид с две състезания с топка за плавно завъртане и дълготрайна работа. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер за безшумна работа и отлична маневреност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което гарантира надеждна работа при интензивно използване.
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)