Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Galea представлява завъртане на колело с заключване по посока, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото се характеризира с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, като е оснастено с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост възлиза на 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5071PJP100P30-12
EAN
4031582378856
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Обща ширина
66 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
139 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.47 kg
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
12 mm
Вилка
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
256 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
128 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
100 mm
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Galea
5070PJP100P30-12

Въртящото се колело Galea е оборудвано с отвор за болт като тип свързване, осигуряващ надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от полипропиленово тяло с протектор от термопластичен каучук, който гарантира отлично сцепление и тихо движение, а прецизният сачмен лагер осигурява безпроблемна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е идеален за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 100 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 100 mm
Galea
5075PJP100P30-12

Galea е завъртане на колело със спирачка с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg