Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Agila stainless е оборудвано с квадратна плоча за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от неръждаемо стомана, средна, което гарантира дълготрайност и устойчивост на корозия, а въртящият механизъм включва две състезания с топка за плавно и надеждно движение. Колелото се състои от полипропиленов корпус с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер, осигуряващи отлична маневреност и тихо движение. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
7470PJO075P40
EAN
4031582351026
Номер на материал S4
990036679
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
43 mm
Товароносимост при 3 км/ч
75 kg
Статичен Товароносимост
150 kg
Обща височина
100 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.26 kg
Име на продукта
Agila stainless
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Квадратна плоча
Диаметър на отвора на плаката
6.3 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
48 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
38 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
48 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
38 mm
Дължина на плаката
60 mm
Ширина на плаката
60 mm
Вилка
Цвят
Неръждаемост стомана
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Неръждаемост стомана, средна
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
43 mm
Интерференция при завъртане
123 mm
Изместване
24 mm
Радиус на завъртане
61.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
25 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila stainless
7477PJO075P40

Agila stainless е Въртящо се колело с пълно закючване от серията за професионално приложение, предназначено за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, като същевременно е подходящо и за професионални почистващи колички. Монтажът се осъществява чрез квадратна плоча, която осигурява стабилно закрепване към шасито на количката и лесна подмяна при експлоатация. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, средна, която осигурява висока устойчивост на корозия и на почистващи препарати, а двете съставни части на въртящия се лагер са с топка, позволяваща плавно и безшумно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 75 mm и е снабдено с плъзгащ лагер, като протекторът е изработен от термопластичен каучук, осигуряващ добро сцепление, ниско износване и защита на подовата настилка. Тялото на колелото е от полипропилен, което съчетава лекота с достатъчна механична якост. Общата височина на колелото е 100 mm, измерена от опорната повърхност до горната част на монтажната плоча. Статичният товарозносимост е 150 kg, а динамичният товар е 75 kg при скорост на движение 3 km/h.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg