Въртящ се Колело 75 mm
Stylea
Номер на поръчка:
990075165
EAN:
4031582310955
Номер на продукта:
5920UOI075B10-11x20/10D20 9011/9011
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Stylea е въртящо се колело, предназначено за професионална употреба в мебелната индустрия и офисни приложения. Монтажът се осъще...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Stylea е въртящо се колело, предназначено за професионална употреба в мебелната индустрия и офисни приложения. Монтажът се осъществява чрез щифт с пръстен за захващане, с яка, който осигурява надежден и лесен монтаж на различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира висока устойчивост на износване и химични въздействия, и е оборудван със щифт със завъртане, позволяващ плавно и контролирано движение на колелото. Колелото има диаметър 75 милиметра и е снабдено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който намалява триенето и продлява експлоатационния живот на продукта. Тялото на колелото е изработено от полиамид, а протектора е идентичен със тялото на колелото, осигурявайки еднородност и надеждност. Общата височина на продукта е 77 милиметра, което го прави компактен и подходящ за интеграция в различни мебелни конструкции. Статичната носеща способност на Stylea е 100 килограма, докато динамичната носеща способност е 50 килограма при скорост 3 километра в час, което го квалифицира за употреба в нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изискват надежди и дълготрайни решения за мобилност.
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Бърз монтаж
По-бърз процес на сглобяване с щепселни съединения