Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Stylea е въртящо се колело, предназначено за професионална употреба в мебелната индустрия и офисни среди. Колелото е оборудвано с квадратна плоча като фитинг, която осигурява надежно закрепване към различни конструкции и мебелни елементи. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира висока устойчивост на износване и химични въздействия, и е оснащен със щифт за завъртане, позволяващ плавно и контролирано въртене на колелото в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър от 75 милиметра и е снабдено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който осигурява оптимална работа и дълга експлоатационна живот. Протектора на колелото е изработен от термопластичен каучук, материал, който предоставя отлично сцепление и амортизация при движение по различни повърхности. Общата височина на продукта е 87 милиметра, което го прави подходящ за интеграция в различни мебелни конструкции. Stylea е идеално решение за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изисква надеждност, тихо движение и дълготрайност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5920UJI075P40-38X38 DOM20 TFR
EAN
4031582385724
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
53 mm
Обща височина
87 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.2 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Квадратна плоча
Диаметър на отвора на плаката
4.4 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
28 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
28 mm
Дължина на плаката
38 mm
Ширина на плаката
38 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
20 mm
Интерференция при завъртане
124 mm
Радиус на завъртане
62 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
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
Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Stylea
5925UJI075P41-38X38 TFR

Stylea е завъртане на колело със спирачка, предназначено за професионално използване в мебелната индустрия. Продуктът е оборудван с квадратна плоча като тип крепежна система, която осигурява надежда и стабилност при монтаж. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира издържливост и устойчивост на износване, и е оснащен със щифт за завъртане, позволяващ плавно ротационно движение. Колелото има диаметър 75 милиметра и е снабдено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който осигурява оптимална функционалност и дълга експлоатационна живот. Протектора на колелото е изработен от термопластичен каучук, материал, който обезпечава отлично сцепление и защита на подовите повърхности. Общата височина на продукта е 87 милиметра, което го прави компактен и подходящ за различни приложения. Stylea е идеален избор за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изисква надежна мобилност и контролирано движение на мебелните елементи.

75 mm
87 mm
75 mm
87 mm