Въртящ се Колело 75 mm
Agila
EAN:
4031582328127
Номер на продукта:
2470DIK075R07-Ø21,5-24
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посоч...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 103 mm. Динамичната товароносимост е 55 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 110 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.