Въртящ се Колело 50 mm
Lumina
Номер на поръчка:
990071545
EAN:
4031582415094
Номер на продукта:
AA20POI050S70-10x15/8 9011/9011
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в различни приложения. Монтажът се осъществява чрез ос с р...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в различни приложения. Монтажът се осъществява чрез ос с резба с шестоъгълен отвор горен, което обезпечава надежна и стабилна фиксация. Корпусът е изработен от полипропилен и е оборудван със щифт, завъртане, който позволява плавно и контролирано въртене на колелото. Колелото има диаметър 50 мм и е снабдено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и гладко движение. Тредът на колелото е идентичен със тялото на колелото, което осигурява еднородност и оптимална производителност. Общата височина на продукта е 56 мм, което го прави компактен и лесен за интегриране в различни конструкции. Статичната товароносимост на колелото е 80 килограма, докато динамичната товароносимост е 40 килограма при скорост 3 километра в час. Lumina е идеално решение за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изискват надежност, тихо движение и дълготрайност.
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Здрав капак
Капак от масивен цинков отливък или синтетичен материал
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване