Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано, и е оборудвано с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина на конструкцията достига 69 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост от 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2470UAP050P30-11
EAN
4031582324631
Номер на материал S4
990031410
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
43 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
69 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
0.17 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Намек
Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина.
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
41 mm
Интерференция при завъртане
98 mm
Изместване
24 mm
Радиус на завъртане
49 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
20 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
Комплект дръжки
Намек
Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина.
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
Колело 50 mm
Maxtech
UAK 050x20-Ø6,1

Колелото Maxtech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 50 mm и ширина на протектора 20 mm. Хъбът има дължина 22 mm, а отворът за оста е с диаметър 6 mm. Протекторът е изработен от екструдиран полиуретан, който осигурява отлична издръжливост и съпротива на износване, докато корпусът е от полиамид, гарантиращ надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с конусен сачмен лагер, който позволява гладко и безпроблемно въртене. Статичната товароносимост на колелото е 100 kg, докато динамичната товароносимост е 50 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящо за различни промишлени приложения с умерени натоварвания.

50 mm
50 kg
50 mm
50 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 50 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 50 mm
Agila
2475UAP050P30-11

Agila е завъртане на колело със спирачка, оборудвано с отвор за болт, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано, осигуряващ отлична устойчивост на износване, а прецизният сачмен лагер гарантира дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина на конструкцията достига 69 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg