Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Stylea е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в мебелната индустрия и офис среди. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежна и лесна монтаж на различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира висока устойчивост на износване и дълготрайност, а вътрешното съединение е щифт със завъртане, което позволява плавно и безпроблемно въртене на колелото. Колелото има диаметър 35 милиметра и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който намалява триенето и продлява експлоатационния живот на продукта. Протектора на колелото е идентичен със тялото на колелото, което означава, че е също изработен от полиамид, осигурявайки еднородност и надеждност. Общата височина на продукта е 33 милиметра, което го прави компактен и подходящ за различни приложения. Статичната носеща способност е 100 килограма, докато динамичната носеща способност е 50 килограма при скорост 3 километра в час. Stylea е идеално решение за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изискват надеждни и издържливи въртящи се колела.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5920UOI035L51-10 LH 9011/9011
EAN
4031582356731
Номер на материал S4
990078712
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
52 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
33 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.05 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Графитно черно (RAL9011)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
15.2 mm
Интерференция при завъртане
74 mm
Изместване
12 mm
Радиус на завъртане
37 mm
Колело
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
12 mm
Диаметър
35 mm
Ширина на тялото
12 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Завъртане на Колело със Спирачка 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011

Завъртане на Колело със Спирачка Stylea е мебелен колелец, предназначен за монтаж в нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели. Фитингът е тип Слеп отвор за фитинг B10, който осигурява сигурно закрепване към мебелната конструкция. Корпусът включва шифт за завъртане, изработен от полиамид, който осигурява лек и устойчив монтаж. Колелото с диаметър 35 mm е оборудвано с плъзгащ лагер с разделител, а повърхността му е с протектор, идентичен с тяло на колело. Общата височина на изделието е 33 mm, което позволява монтаж в ограничени пространства. Статичното натоварване е до 100 kg, а динамичното натоварване е до 50 kg при скорост 3 km/h.

35 mm
33 mm
50 kg
35 mm
33 mm
50 kg