Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm, като тялото е изработено от полипропилен, а протекторът от плътна гума без маркировка, което гарантира безшумна работа и защита на подовите покрития. Лагерът е от ролков тип за дълготрайна експлоатация. Общата височина на колелото е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 205 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 410 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, електронни системи, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
3470PIJ200P63
EAN
4031582377958
Номер на материал S4
990029092
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
205 kg
Статичен Товароносимост
410 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2.99 kg
Име на продукта
Alpha
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
310 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
155 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
Цвят на Колело
Графитно черно (RAL9011)
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
Фиксиран Колело 200 mm
Фиксиран Колело 200 mm
Alpha
3478PIJ200P63

Фиксираният колело Alpha е предназначено за разнообразни индустриални приложения и се характеризира с надеждна конструкция и висока производителност. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна и сигурна фиксация на оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока якост, гарантирайки дълготрайност и устойчивост на механични натоварвания в условия на интензивна експлоатация. Колелото има диаметър 200 мм и е оборудвано с ролков лагер, който обеспечава плавно и безшумно движение. Протектора е от плътна гума без маркировка, а тялото на колелото е от полипропилен, което намалява теглото и подобрява маневреността. Общата височина на продукта е 240 мм, което позволява оптимално интегриране в различни конфигурации на оборудване. Статичната носеща способност достига 410 килограма, докато динамичната носеща способност е 205 килограма при скорост 4 км/ч, което го прави подходящ за приложения в автомобилния OEM сектор, кетъринг системи, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, транспортни клетки, инструментални шкафове, транспортно оборудване, оборудване за отпадъци и работни машини.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg