Въртящ се Колело 200 mm
Alpha
Номер на поръчка:
990028771
EAN:
4031582399219
Номер на продукта:
3470DYR200P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има тяло от стомана от лист с плътна гума черен, електропроводим протектор и ролков лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 205 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 410 kg. Продуктът е подходящ за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
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
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд