Въртящ се Колело 150 mm
Kappa
Номер на поръчка:
990830412
EAN:
4031582315196
Номер на продукта:
9680ITP150P63 CL67
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Силна конструкция
Въртящо се Колело Kappa с правоъгълна плака е проектирано за високопроизводителни приложения в индустриални условия. Корпусът е ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Kappa с правоъгълна плака е проектирано за високопроизводителни приложения в индустриални условия. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, оборудван с две състезания с топка - закалено или неръждаемост за надеждно въртене. Колелото включва алуминиево тяло с полиуретанова, пресована гума с диаметър 150 mm и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Общата височина на конструкцията е 200 mm. Динамичният товароносимост достига 650 kg при скорост 4 km/h или 520 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 1300 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Силна конструкция
Корпус от здрава стомана за висока товароносимост
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
Закрепена монтажна плоча
Монтажна плоча, закрепена с гайка и болт
Здрава конструкция
Солидна стоманена плоча за максимална товароносимост
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Дълготрайни повърхности
Висококачествено галванизиране за дълъг живот при тежки условия
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалени двойни лагерни пътеки
Две закалени двойни сачмени пътеки гарантират изключителна стабилност
Гъвкава заключваща функция
Използване на две независими системи за задвижване в едно колело