Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Agila stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от неръждаема стомана, средна с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има полипропиленов корпус с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на конструкцията достига 183 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за професионални почистващи колички, където се изискват високи хигиенни стандарти и устойчивост на корозия.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
7470PJO150P51
EAN
4031582350494
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
183 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.81 kg
Име на продукта
Agila stainless
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
50 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Цвят
Неръждаемост стомана
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Неръждаемост стомана, средна
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
240 mm
Изместване
45 mm
Радиус на завъртане
120 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Agila stainless
7477PJO150P51

Agila stainless е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за професионално използване в условия с висока натовареност. Фитингът е Правоъгълна плака, която осигурява закрепване към носещата конструкция. Корпусът на колелото е изработен от Нерждаема стомана, средна, а въртящата се част е оборудвана с Две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане. Колелото има диаметър 150 mm и протектор от Термопластичен каучук. Тялото на колелото е изготвено от Полипропилен, а колелото се върти върху Плъзгащ лагер. Общата височина на колелото е 183 mm. Статичната товароносимост е 200 kg, а динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h. Продуктът е предназначен за Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за Професионални почистващи колички.

150 mm
183 mm
100 kg
150 mm
183 mm
100 kg