Въртящ се Колело 150 mm
Agila stainless
EAN:
4031582349757
Номер на продукта:
7470PJO150P50
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Въртящо се Колело Agila stainless е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към оборудването. ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Agila stainless е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от Неръждаемо стомана, средна и разполага с Две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm с корпус от Полипропилен и протектор от Термопластичен каучук, като използва Плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 183 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е предназначен за Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за Професионални почистващи колички, където са необходими висока устойчивост на корозия и хигиенни изисквания.
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана