Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Въртящото се колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден клас с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от полиамид, електропроводим и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, монтирани върху прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на конструкцията е 185 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
2470XSP150P50
EAN
4031582341874
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
185 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0.92 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
61.5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
51.5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
46.5 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Корпус
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
240 mm
Изместване
45 mm
Радиус на завъртане
120 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
40 бряг D
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
special-features-image
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Пропуснете продуктовата галерия

Кръстосани продажби

Варианти
Фиксиран Колело 150 mm
Фиксиран Колело 150 mm
Agila
2478XSP150P50

Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, който гарантира висока якост и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото се състои от корпус от полиамид, електропроводим, който осигурява отлични механични свойства, докато протекторът е изработен от полиуретан, екструдирано електропроводимо покритие за оптимално сцепление и износоустойчивост. Движението се осъществява чрез прецизен сачмен лагер, който гарантира плавно въртене и минимално триене. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на конструкцията достига 185 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост възлиза на 200 kg.

150 mm
Лек режим
185 mm
150 mm
Лек режим
185 mm