Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm, като тялото е от полипропилен, а протекторът е от термопластичен каучук с плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 188 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2470PJO150R07-Ø19-21,5
EAN
4031582325058
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
188 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Намек
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
Тип на фитинга
Синтетичен разширител, кръгъл
Удължаващи фитинги (максимален)
21.5 mm
Удължаващи фитинги (минимум)
19 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
240 mm
Изместване
45 mm
Радиус на завъртане
120 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
Комплект дръжки
Намек
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
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
Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на отворите на колелата, с тегло 0,14 kg. Той е оборудван с фитинг, който поддържа диаметър в диапазона от минимум 31 mm до максимум 35 mm, което го прави съвместим с различни размери на касторни колела. Този аксесоар е идеален за инженерни приложения, където е необходимо адаптиране на колелата към различни конфигурации на оборудване и машини.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на свързващите елементи на колелца, с тегло 0,13 kg. Този компонент е съвместим с фитинги с диаметър в диапазона от 24 mm до 27 mm, което го прави универсален избор за различни типове колелца и монтажни системи. Разширителят осигурява надеждна и стабилна връзка, позволявайки лесна адаптация на съществуващите конструкции без необходимост от допълнителни модификации.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на отворите на колелата, с тегло 0,14 kg и конструкция, която позволява монтаж на фитинги с диаметър от 27 mm до 30 mm, осигурявайки надежна и гъвкава връзка за различни размери на крепежни елементи.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на свързващите елементи на колелцата. Продуктът е изработен с висока прецизност и предоставя надеждна функционалност при монтаж на различни типове колелца. Разширителят е съвместим с фитинги с диаметър от минимум 21,5 mm до максимум 24 mm, което позволява гъвкавост при избора на подходящо оборудване. Теглото на аксесоара е 0,12 kg, което го прави лек и удобен за транспортиране и работа. Този аксесоар е идеален решение за инженерни приложения, където се изисква прецизна адаптация между различни компоненти на системата за движение.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Agila
2477PJO150R07-Ø19-21,5

Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 188 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg