Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт като тип закрепване, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на конструкцията достига 185 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2470PJO150P30-13
EAN
4031582365085
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
185 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.75 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Намек
Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина.
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
240 mm
Изместване
45 mm
Радиус на завъртане
120 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
Комплект дръжки
Намек
Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина.
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
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Agila
2477PJO150P30-13

Agila е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт за монтиране със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с два състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на конструкцията достига 185 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg