Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Footmaster е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в разнообразни индустриални приложения, включително машиностроене, складове, магазинно оборудване и дисплеи, транспортно оборудване, работни машини, тежки AGV системи и AMR системи. Колелото е оборудвано с необоръдван център, който осигурява гъвкавост при монтажа и адаптиране към различни конфигурации на оборудването. Диаметърът на колелото е 125 милиметра, което го прави подходящо за приложения, изискващи компактни размери и маневреност. Общата височина на устройството е 175 милиметра, което позволява лесна интеграция в съществуващи системи и конструкции. Динамичният капацитет на натоварване е 440 килограма при работна скорост от 3 километра в час, което гарантира надеждна производителност при нормални условия на експлоатация. Тази комбинация от технически характеристики прави Footmaster идеално решение за приложения, които изискват висока носеща способност, стабилност и дълготрайност в условия на интензивна употреба.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
FOOT MASTER GASD-125-ASF-HUD
EAN
4031582496581
Номер на материал S4
990800209
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
150 mm
Товароносимост при 3 км/ч
440 kg
Обща височина
175 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
13.85 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
120 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
120 mm
Дължина на плаката
145 mm
Ширина на плаката
145 mm
Вилка
Диаметър на купол
145 mm
Интерференция при завъртане
200 mm
Изместване
33 mm
Радиус на завъртане
100 mm
Колело
Ширина на Резба
35 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
35 mm
Лагер
Необорудван център
special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти