Въртящ се Колело 125 mm
Galea
EAN:
4031582399554
Номер на продукта:
5070PIO125P51
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се Колело Galea е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Ко...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Galea е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид и разполага с Две състезания с топка за плавно и надеждно въртене. Колелото се състои от корпус от Полипропилен с протектор от Плътна гума без маркировка, който гарантира безшумна работа и защита на подовите покрития, като използва Плъзгащ лагер за дълготрайна експлоатация. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за Болнични легла за грижа, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна и Столове за баня.
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)