Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт за монтаж, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид, електропроводим и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, монтирани върху прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което прави колелото подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2470XSP125P30-13
EAN
4031582365139
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
160 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0.79 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Намек
Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина.
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
207 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
103.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
40 бряг D
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Комплект дръжки
Намек
Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина.
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
Agila
2477XSP125P30-13

Въртящо се колело с пълно заключване Agila е предназначено за мобилни системи в професионални и търговски среди. Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина, а типът закрепване е отвор за болт. Корпусът включва две състезания с топка и е изработен от стоманен лист, среден. Колелото с диаметър 125 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно въртене. Протекторът е от полиуретан, екструдирано електропроводим, а тялото на колелото е от полиамид, електропроводим. Общата височина на колелото е 160 mm. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg