Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с плътна гума без маркировка като материал на протектора и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2470PIP125P30-11
EAN
4031582361322
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
160 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.81 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Намек
Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина.
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
207 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
103.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
75 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Комплект дръжки
Намек
Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Agila
2477PIP125P30-11

Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионални приложения. Колелото се монтира чрез отвор за болт и може да се закрепва със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е от стоманен лист, среден, и включва две състезания с топка, които осигуряват въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 125 mm, тялото му е от полипропилен, а лагерът е прецизен сачмен лагер. Протекторът е от плътна гума без маркировка. Общата височина е 160 mm. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, болници, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg