Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm и се състои от стомана от лист за основата и плътна гума черен, електропроводим за протектора, като използва конусен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 160 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2470DYK125P50
EAN
4031582341829
Номер на материал S4
990006678
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
160 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.1 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51.5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46.5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61.5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
60 mm
Интерференция при завъртане
207 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
103.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Стомана от лист
Материал на реазбата
Плътна гума черен, електропроводим
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Конусен сачмен лагер
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
Колело 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Колелото Puretech е промишлено колело с диаметър 125 mm, предназначено за употреба в касторни системи. Конструкцията включва стомана от лист като материал на тялото, комбинирана с плътна гума без маркировка за протектора, която има ширина 32 mm. Колелото е оборудвано с конусен сачмен лагер за гладко и надежно въртене. Хъбът има дължина 36 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm, което позволява лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 200 kg, докато динамичната носеща способност е 100 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за широк спектър от приложения, включително скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Agila
2471DYK125P50

Агила е завъртане на колело с заключване по пососка, предназначено за професионална употреба в различни среди. Монтажната част е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от стоманен лист със среден калибър и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с конусен сачмен лагер, а протекторът е от плътна черна гума, електропроводима. Общата височина на изделието е 160 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното натоварване е до 100 kg при скорост 3 km/h. Изделието е подходящо за болнични легла, болници за грижи, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Варианти
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксиран Колело 125 mm
Agila
2478DYK125P50

Agila е фиксирано колело, предназначено за професионална употреба в различни индустриални и търговски приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява надежна фиксация към различни конструкции и оборудване. Корпусът е изработен от стоманен лист със средна дебелина, което гарантира достатъчна твърдост и дълготрайност при интензивна експлоатация. Колелото разполага с диаметър от 125 милиметра и е оснащено с конусен сачмен лагер, който обезпечава гладко и надежно въртене. Повърхностната част на колелото е покрита с плътна гума в черен цвят с електропроводими свойства, което позволява безопасна употреба в среди, където е необходимо разсейване на статичното електричество. Общата височина на колелото е 160 милиметра. Agila поддържа статична товароносимост от 200 килограма, което го прави подходящ за тежки товари при неподвижно състояние. При динамична експлоатация при скорост от 3 километра в час, колелото може да поддържа товар от 100 килограма. Благодарение на своите характеристики, Agila е идеално решение за болнични легла за грижа, количките за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Agila
2477DYK125P50

Агила е вътрешно вътрешно... (replaced below) Агила е въртящо се колело с пълно закючване, предназначено за монтаж на подвижни конструкции и уреди, които изискват надеждно управление и стабилно позициониране. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака, която осигурява здраво закрепване към основата и улеснява монтажа върху различни повърхности. Корпусът на колелото е изработен от стоманена ламарина със средна дебелина, което гарантира достатъчна механична якост и устойчивост при експлоатация. Корпусът включва две състезания с топка, които осигуряват плавно и точно завъртане на вилката при управление. Колелото има диаметър 125 mm и е снабдено с конусен сачмен лагер, който намалява триенето и осигурява равномерно въртене под натоварване. Протекторът е изработен от плътна гума черен цвят, електропроводима, която отвежда статичното електричество и подобрява сигурността при работа в чувствителна среда. Общата височина на колелото е 160 mm, което определя позицията на монтажната повърхност спрямо пода. Статичният товароносимост е 200 kg, а динамичният товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за болнични легла за гриж, количка за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg