Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Stora е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, който осигурява надеждно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с два състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, което гарантира отлично сцепление и тихо движение. Оборудвано е с ролков лагер за намалено триене и по-дълъг експлоатационен живот. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, където се изисква надеждност и маневреност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2370PJJ125P30-11
EAN
4031582365016
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.78 kg
Име на продукта
Stora
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Форма Вилица
Тънък
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
201 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
100.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Ролков лагер
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
Ефективно самопочистване
Колела за пътеки с автоматично самопочистващи се канали
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 125 mm
Supratech
PJR 125x32-Ø12

Колелото Supratech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 125 мм и ширина на протектора 32 мм. Корпусът е изработен от полипропилен, което осигурява лекота и устойчивост на корозия, докато протекторът е от термопластичен каучук, гарантиращ добра адхезия и дълготрайност. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надеждно въртене. Отворът на оста има диаметър 12 мм, а дължината на втулката е 34,9 мм. Статичната носеща способност на колелото е 200 кг, докато динамичната носеща способност при скорост 3 км/ч е 100 кг, което го прави подходящо за различни приложения в логистиката и производството.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg