Въртящ се Колело 125 mm
Stora
Номер на поръчка:
990037538
EAN:
4031582369328
Номер на продукта:
2370PIP125S74
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Въртящо се колело Stora е от типа „Въртящ се колело“ и е предназначено за монтаж на подвижни конструкции. Фитингът е ос с резба ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящо се колело Stora е от типа „Въртящ се колело“ и е предназначено за монтаж на подвижни конструкции. Фитингът е ос с резба с шестоъгълен отвор горен, навит, който осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва лагерен възел тип „Две състезания с топка“, който осигурява завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото с диаметър 125 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от плътна гума без маркировка. Тялото на колелото е изработено от полипропилен. Общата височина на изделието е 154 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното е до 100 kg при скорост 3 km/h. Колелото е предназначено за пазарски колички и за магазинно оборудване и дисплеи.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Ефективно самопочистване
Колела за пътеки с автоматично самопочистващи се канали