Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Stora е оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с прецизен сачмен лагер за въртенето. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук, антистатичен, и е монтирано върху прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 157 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за използване в пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, осигурявайки надеждна мобилност и дълготрайна работа в търговски условия.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
2340PHP125P30-13
EAN
4031582357646
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
157 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Име на продукта
Stora
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Housing
Форма Вилица
Тънък
Материал
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Интерференция при завъртане
201 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
100.5 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук, антистатичен
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
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
Ефективно самопочистване
Колела за пътеки с автоматично самопочистващи се канали