Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото е изработено от полиамид с идентичен материал на протектора като тялото на колелото и е снабдено с ролков лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 108 mm, а общата височина на конструкцията достига 132 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
3470UOJ108P62 T/G-small
EAN
4031582399974
Номер на материал S4
990002498
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
200 kg
Статичен Товароносимост
400 kg
Обща височина
132 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
0.81 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
80 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
188 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
94 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
36 mm
Диаметър
108 mm
Ширина на тялото
36 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
Цвят на Колело
Естествено бяло
special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Разнообразни опции за монтаж
Различни размери на монтаж за широка гама от приложения
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Фиксиран Колело 108 mm
Фиксиран Колело 108 mm
Alpha
3478UOJ108P62 T/G-small

Alpha е фиксирано колело, предназначено за професионално използване в разнообразни индустриални приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като тип крепежна система, която осигурява надежна фиксация към различни платформи и оборудване. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока тежест, което гарантира издържливост и стабилност при експлоатация в тежки условия. Колелото има диаметър от 108 милиметра и е оснащено с ролков лагер, който обезпечава гладко и надежно въртене. Материалът на гумата е идентичен със тялото на колелото, а телата са от полиамид, което осигурява отлична устойчивост на износване и химични въздействия. Общата височина на продукта е 132 милиметра, което позволява лесна интеграция в различни конструкции. Статичната носимоспособност на колелото е 400 килограма, докато динамичната носимоспособност е 200 килограма при скорост от 4 километра в час. Alpha е идеално решение за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.

108 mm
132 mm
200 kg
108 mm
132 mm
200 kg