Въртящ се Колело 100 mm
Alpha stainless
Номер на поръчка:
990062784
EAN:
4031582381603
Номер на продукта:
8470XSC100P30-13
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Въртящо се Колело Alpha stainless е оборудвано с отвор за болт като тип свързване и корпус от неръждаемост стомана, тежка с две ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Alpha stainless е оборудвано с отвор за болт като тип свързване и корпус от неръждаемост стомана, тежка с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полиамид, електропроводим и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, монтирани върху прецизен сачмен лагер от неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене и транспортно оборудване.
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
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана