Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Alpha stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от неръждаема стомана, тежка конструкция с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има полиамидно тяло с протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирано на прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран за дълготрайна работа. Общата височина на конструкцията е 128 mm при диаметър на колелото 100 mm. Динамичната товароносимост достига 160 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 320 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
8470UFX100P62
EAN
4031582312614
Номер на материал S4
990035120
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
160 kg
Статичен Товароносимост
320 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.8 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
85 mm
Вилка
Цвят
Неръждаемост стомана
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Неръждаемост стомана, тежка
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
182 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
91 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
34 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
34 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксиран Колело 100 mm
Alpha stainless
8478UFX100P62

Alpha stainless е фиксирано колело с правоъгълна плака за монтаж, което е проектирано за разнообразни индустриални приложения. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка, което осигурява отлична устойчивост на корозия и дълготрайност в експлоатация. Колелото разполага с диаметър 100 mm и е оборудвано с еластична гума без маркировка, вулканизирана, която осигурява надежден контакт с повърхностите и намалява шума при движение. Вътрешната конструкция включва прецизен сачмен лагер, запечатан изолирано, който гарантира гладко въртене и защита от замърсяване. Тялото на колелото е изработено от полиамид, което придава лекота и химическа устойчивост. Общата височина на продукта е 128 mm, което позволява лесна интеграция в различни системи за транспортиране и манипулиране. Статичната носеща способност на колелото е 320 kg, докато динамичната носеща способност е 160 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за приложения в кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Alpha stainless
8477UFX100P62

Alpha stainless е въртящо се колело с пълно заключване за промишлено и транспортно приложение. Монтажната част е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е от нержавееща стомана, тежка, и включва две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото е с диаметър 100 mm и прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран. Протекторът е от еластична гума без маркировка, вулканизирана, а тялото на колелото е от полиамид. Общата височина на изделието е 128 mm. Статичното натоварване е 320 kg, а динамичното е 160 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи за чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg