Въртящ се Колело 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582308495
Номер на продукта:
5080PJC100P60-90x70
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea stainless е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за професионални приложения като колички за кет...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Galea stainless е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за професионални приложения като колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня. Корпусът е изработен от полиамид с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост, осигуряващ плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, оборудвано с прецизен сачмен лагер от неръждаемост за дълготрайна работа. Общата височина на конструкцията е 138 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което го прави подходящо за интензивна употреба в професионални условия.
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)