Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящо се Колело Galea е оборудвано с правоъгълна плоча, разстояние между отвор за болт САЩ за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm, като тялото е от електропроводим полипропилен, а протекторът е от електропроводим термопластичен каучук с плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 141 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5070YGH100P52
EAN
4031582399530
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
66 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
141 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.48 kg
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плоча, разстояние между Отвор за болт САЩ
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
52 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
44.5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
76 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
72 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
90 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата
Термопластичен каучук, електропроводим
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)