Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Galea е въртящо се колело, предназначено за професионална употреба в различни индустриални приложения. Колелото е оборудвано с твърдо щифт кръгло крепежно съединение, което осигурява надежна и стабилна фиксация към мобилни платформи и оборудване. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който предоставя отлична устойчивост на химикали и механични натоварвания, и е оснащен с две съставени с топка въртящи лагери, които позволяват гладко и безпроблемно въртене на колелото. Самото колело има диаметър от 100 милиметра и е снабдено с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Гумата на колелото е изготвена от термопластичен каучук, който обеспечава добра хватка, издържливост и съпротива на износване при различни условия на работа. Общата височина на продукта е 139 милиметра. Статичната носеща способност на колелото е 200 килограма, докато динамичната носеща способност е 100 килограма при скорост от 3 километра в час. Galea е идеално подходящо за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна в хранилища, както и за столове за баня, където се изискват надеждност, стабилност и дълготрайност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5070PJP100R05-22x40 TRP
EAN
4031582395143
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
66 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
139 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.57 kg
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Вилка
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
90 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
100 mm
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 100 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

Galea е завъртане на колело със спирачка с твърдо щифт кръгло за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня, където се изискват надеждност и лесно маневриране.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg