Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящото се колело Galea е оборудвано с отвор за болт като тип свързване, осигуряващ надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, който гарантира отлично сцепление и тих ход, докато прецизният сачмен лагер осигурява безпроблемна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5070PJP100P30-10
EAN
4031582378610
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
66 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
139 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.44 kg
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
90 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
100 mm
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea
5071PJP100P30-10

Galea е завъртане на колело с заключване по посоката, предназначено за професионални приложения в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня. Фитингът е изпълнен като отвор за болт, осигуряващ надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е произведен от висококачествен полиамид с две състезания с топка за плавно завъртане и дълготрайна работа. Колелото включва тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер за безшумна работа и отлична маневреност. Общата височина на изделието е 139 mm при диаметър на колелото 100 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което гарантира надеждна работа при интензивно използване.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea
5077PJP100P30-10

Galea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 100 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 100 mm
Galea
5075PJP100P30-10

Galea е завъртане на колело със спирачка, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук, монтиран върху прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg