Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящо се Колело Galea е оборудвано с Правоъгълна плоча, разстояние между Отвор за болт САЩ за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от Полиамид с Две състезания с топка, осигуряващи плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от корпус от Полипропилен с протектор от Плътна гума без маркировка и Плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 141 mm. Динамичната товароносимост е 60 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът е подходящ за Болнични легла за грижа, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна и Столове за баня, предлагайки универсално решение за различни приложения в здравеопазването и обслужването.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5070PIO100P52
EAN
4031582399462
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
66 mm
Товароносимост при 3 км/ч
60 kg
Статичен Товароносимост
120 kg
Обща височина
141 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.5 kg
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плоча, разстояние между Отвор за болт САЩ
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
52 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
44.5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
76 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
72 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
90 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)