Въртящ се Колело 100 mm
Galea
EAN:
4031582399455
Номер на продукта:
5070PIO100P51
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящото се колело Galea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корп...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящото се колело Galea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, които гарантират плавно въртене и дълготрайност. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полипропилен и протектор от плътна гума без маркировка, като използва плъзгащ лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 141 mm. Динамичната товароносимост достига 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
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
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)