Въртящ се Колело 100 mm
Galea
EAN:
4031582399448
Номер на продукта:
5070PIO100P50
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се Колело Galea е оборудвано с Правоъгълна плака за монтиране и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Кор...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Galea е оборудвано с Правоъгълна плака за монтиране и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид с Две състезания с топка, които гарантират плавно и дълготрайно въртене. Колелото се състои от корпус от Полипропилен с протектор от Плътна гума без маркировка и Плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 137 mm. Динамичната товароносимост е 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът е специално проектиран за Болнични легла за грижа, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна и Столове за баня, където се изискват тихо движение и надеждност.
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)