Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Alpha е предназначено за професионални приложения, включително автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси. Крепежният елемент е правоъгълна плака, която осигурява надежда фиксация към различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока якост, оборудван с две съсцепления с топка, което позволява плавно въртене и маневриране в различни посоки. Колелото има диаметър 100 мм с еластична гума без маркировка, вулканизирана върху полиамидно тяло, и е оснащено с роликов лагер за оптимална производителност и дълготрайност. Общата височина на продукта е 128 мм. Статичната носеща способност е 320 килограма, докато динамичната носеща способност е 160 килограма при скорост 4 километра в час, което го прави подходящ за тежки товари и интензивна употреба в промишлени среди.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
3470UFR100P62 tyre-5015
EAN
4031582304411
Номер на материал S4
990065137
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
160 kg
Статичен Товароносимост
320 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.81 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
80 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
90 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
34 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
34 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
Цвят на Колело
Графитно черно (RAL9011)
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 34 mm. Колелото е изработено от полиамид корпус с еластична гума, черна, вулканизирана протектор, което осигурява надеждна производителност и дълготрайност. Хъбът има дължина 44,4 mm, а отворът на оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с роликов лагер за гладко и ефективно въртене. Статичната носеща способност е 320 kg, докато динамичната носеща способност е 160 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Alpha
3477UFR100P62 tyre-5015

Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за индустриални и транспортни приложения. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна връзка с конструкцията. Корпусът е изработен от тежък стоманен лист и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с ролков лагер, а протекторът е от еластична гума без маркировка, вулканизирана, при полиамидна основа. Общата височина на колелото е 128 mm. Статичното натоварване е до 320 kg, а динамичното натоварване е до 160 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, пожарна техника, машиностроене и пощенски логистични системи.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Фиксиран Колело 100 mm
Alpha
3478UFR100P62 tyre-5015

Alpha е фиксиран колело, предназначено за разнообразни промишлени приложения, оборудвано с правоъгълна плака като тип крепежна система. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока якост, което гарантира дълготрайност и надеждност при експлоатация в различни среди. Колелото разполага с диаметър 100 mm и е оснащено с еластична гума без маркировка, която е вулканизирана за оптимална устойчивост на износване. Вътрешната конструкция на колелото включва ролков лагер, осигуряващ гладко и безшумно въртене при всички условия на работа. Общата височина на продукта е 128 mm, което позволява лесна интеграция в различни системи и конструкции. Статичната носеща способност на Alpha е 320 kg, докато динамичната носеща способност е 160 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за приложения с умерени натоварвания. Продуктът е идеален за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg