Въртящ се Колело 100 mm
Agila
EAN:
4031582328219
Номер на продукта:
2470DIK100R07-Ø19-21,5
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширitel, кръгъл, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешния...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширitel, кръгъл, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувeтката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата