Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящо се Колело Stora е оборудвано с ос с резба с шестоъгълен отвор горен, навит за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm с корпус от полипропилен и плътна гума без маркировка за протектора, осигуряващи отлично сцепление и дълготрайност. Прецизен сачмен лагер гарантира безшумна работа и минимално триене. Общата височина на колелото е 128 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е идеален за пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, където се изискват надеждност и маневреност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2370PIP100S74
EAN
4031582369359
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Име на продукта
Stora
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
ос с резба с шестоъгълен отвор горен, навит
Вилка
Форма Вилица
Тънък
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
170 mm
Изместване
35 mm
Радиус на завъртане
85 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
75 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Ефективно самопочистване
Колела за пътеки с автоматично самопочистващи се канали