Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Колела за пожарни рол контейнери

безопасно придвижване, надеждно застопоряване
Braun_Feuerwehrtechnik_TENTE_Customer_Reference_1
Пожарните рол контейнери доставят бързо маркучи, оборудване за пожарогасене и защита от наводнения, дихателни апарати, както и тежки работни и спасителни инструменти там, където са необходими. За целта са нужни транспортни колела, които се управляват лесно дори при голямо натоварване, работят надеждно при тежки условия и задържат контейнера сигурно на мястото на произшествието.
Продуктовото семейство Alpha на TENTE предлага здрави и адаптивни решения с товароносимост до 500 kg на колело, както и различни заключващи функции, материали на колелото и видове монтаж.

Какво трябва да осигуряват колелата за пожарни рол контейнери

При работа на терен значение има не само товароносимостта. Пожарните рол контейнери се придвижват често, товарят се и се разтоварват от превозни средства и са изложени на променливи условия на средата. Плавното движение и лесното управление намаляват необходимото усилие. Надеждното застопоряване предотвратява неволно придвижване и осигурява стабилност на мястото на произшествието. 

Колела Alpha за надеждна работа

За пожарните рол контейнери са необходими колела, които надеждно поемат големи товари, маневрират лесно и функционират безопасно дори при тежки условия. 

В зависимост от изпълнението няколко колела Alpha могат да бъдат застопорени или освободени едновременно чрез централно управление. Предлагат се варианти с централно заключване на колелата, заключване по посока или пълно заключване. Това намалява усилията при работа и риска отделни колела да останат незастопорени. Техническото изпълнение – например с профилни тръби, лостове или интегрирани решения – може да се адаптира към конструкцията и изискванията на съответния пожарен рол контейнер. 

Свържете се с нас

Искате индивидуална консултация за конкретното си приложение? Свържете се с експертите на TENTE още сега.

Гъвкаво конфигурируеми изпълнения

В зависимост от комбинацията от колело, вилка и монтаж продуктовото семейство Alpha предлага, наред с други, следните характеристики: 

  • Лесно маневриране: Въртящ се лагер с двоен сачмен венец подпомага прецизното управление. 

  • Здрава конструкция: Устойчивите на износване варианти на колелата издържат на високо натоварване, а уплътнените лагери предпазват от пръски вода и замърсявания. 

  • Подходящи за работната среда: Предлагат се, наред с други, термоустойчиви и устойчиви на корозия изпълнения. 

  • Висока товароносимост: В зависимост от комбинацията от колело, вилка и монтаж продуктовото семейство Alpha осигурява товароносимост до 500 kg на колело. 

Пропуснете галерия с изображения

Нашите термоустойчиви колела

Научете повече за техническите изпълнения, видовете монтаж и заключващите функции на нашите термоустойчиви колела.

Практически пример

Колела Alpha в Braun Feuerwehrtechnik

Сътрудничеството с Braun Feuerwehrtechnik показва как решението се доказва в реални условия. Компанията разработва рол контейнери за пожарни служби, които побират маркучи, противопожарно оборудване, оборудване за защита от наводнения, дихателни апарати, както и тежки работни и спасителни инструменти. 

Рол контейнерите се използват при студ и горещина, вятър и дъжд, сняг и лед. Комбинацията от висока товароносимост, добра маневреност, централно заключване и прахова защита на колелата TENTE Alpha подпомага безопасното и гъвкаво транспортиране на оборудването до мястото на произшествието. 

Selected Alpha Castors

Избрани колела Alpha в Braun Feuerwehrtechnik:

Диаметър на колелото: 200 mm
Динамична товароносимост: 400 kg на колело
Конфигурация на колелата: четири колела Alpha на рол контейнер, а при особено тежки контейнери – шест колела.
Застопоряване: Централно заключване

Обмислена безопасност за тежки рол контейнери

Колелата Alpha на пожарните рол контейнери са свързани със здрава система от щанги. Работна ръкохватка предава движението на ръката чрез газова пружина към втора щанга. Така всички колела се застопоряват или освобождават едновременно, без контейнерът да спира рязко. 

Допълнителна прахова защита на въртящия се лагер ограничава страничното отклоняване на колелата. Това намалява риска от преобръщане при застопоряване – важен аспект на безопасността при тежки рол контейнери. 

— Thomas Braun, основател и управител на Braun Feuerwehrtechnik GmbH

— Thomas Braun, основател и управител на Braun Feuerwehrtechnik GmbH

Работим в тясно сътрудничество от години. TENTE винаги приема сериозно нашите предизвикателства и заедно разработваме решение, прецизно съобразено с клиентите ни, за които безопасността е от първостепенно значение.

— Thomas Braun, основател и управител на Braun Feuerwehrtechnik GmbH

Braun Feuerwehrtechnik GmbH Пример от практиката

Прочетете как Braun Feuerwehrtechnik и TENTE съвместно разработиха безопасно и здраво решение за пожарни рол контейнери.

Товароносимостта, материалът на колелото, монтажът и заключващата функция трябва да са съобразени с конструкцията, товара и работната среда на рол контейнера. Опишете накратко изискванията си.

Нашите експерти ще Ви помогнат да изберете и конфигурирате подходящите колела Alpha.

Полетата отбелязани със звездички (*) са задължителни.